RD15HL3000.000 Y=20.000 - Eski Ürün
Ürün RD15HL3000.000 Y=20.000 artık kullanılmayan bir öğe.
Ürünün üretimi durdurulmuştur. Son satın alma bilgisi için lütfen Thomson ile iletişime geçin. Alternatif Thomson ürünleri için mühendislik karşılaştırma çizimleri.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
AccuMini Rayı, 15mm, Yüksek
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
Min: 50.0 mm  Maks: 3000.0 mm  Tolerans +/- 0,1 mm
- Yüksek hızlarda sorunsuz, sessiz, düşük sürtünme için bilyalı kontrol tasarımı
- Önemli rulmanı kontaminantlara karşı koruyan tam boyda entegre silecek... etkili sistem ömrü en üst seviyeye çıkarılır.
- Yüksek çevirme momenti kapasitesi sağlayan gotik tasarım... bağımsız uygulamalar için bir gereklilik
- Aşınmaya karşı dayanıklı, sistem ataletini ve gürültüyü azaltan özel mühendislik ürünü polimer tutucu